Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001890092
Code de commande complet: 871951434716800

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001890059 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001890092 fr_BE pdf 605.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001890092_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001890092_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB