Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001387692
Code de commande complet: 871951434675800

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001387655 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001387692 fr_BE pdf 520.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929001387692_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929001387692_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G ies 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB