Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002371502
Code de commande complet: 871951434649900

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    20.000
  • Type de lampe
    LEDbulb
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002371502 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002371502 fr_BE pdf 833.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929002371502_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002371502_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G IES 3.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB