Philips Actinique BL

Lampe :

Produits

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
8711500260390
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
8711500260420
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
8711500260260
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
8727900860832

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Caractéristiques

  • Emettent un rayonnement UV-A de grandes longueurs d'ondes dans la plage 350 - 400 nm

  • Ratio UV-B/UV-A inférieur à 0.1% (UV-B : 280 - 315 nm)

Applications

  • Processus de photopolymerisation
  • Reprographie
  • Pièges à insectes

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Actinique BL fr_BE pdf 280.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Actinique BL
Ressources multiples - Visuals