Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D(K) Secura – additional safety and HACCP approval

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Avantages

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Caractéristiques

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Applications

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura fr_BE pdf 423.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Ressources multiples - Visuals