Belgique - Français

Philips MSR

MSR Short Arc – for longer life

Produits

MSR 700 SA 1CT/4
8718291228028
MSR 1200 SA 1CT/4
8718291221258

Informations sur la famille de produits

Description

The lamp’s short arc and compact design helps enable a compact luminaire that provides high beam intensity, while the excellent color rendition characteristics help ensure optimal colors on stage. The highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows MSR Short Arc lamps to be used at higher temperatures in any burning position. The result? Longer lifetime, fewer early failures and a highly consistent performance throughout the lamp’s lifetime.

Avantages

  • Permet une utilisation à des températures supérieures dans n’importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme

  • Intensité de faisceau élevée

Caractéristiques

  • Protection de pincement Philips

  • Arc court

Applications

  • Divertissement

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSR fr_BE pdf 434.5 kB

Visuels

Family-Photographs-MSR
Ressources multiples - Visuals