Philips MSR GOLD

MSR Gold™ FastFit – remplacement facile de la lampe en quelques secondes

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold<sup>TM</sup> 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

Avantages

  • Remplacement de la lampe en à peine quelques secondes, interchangeable avec une lampe halogène

  • Intensité de faisceau élevée

Caractéristiques

  • Philips FastFit

  • Arc très court

Applications

  • Loisirs

Avertissement et sécurité

  • Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramasser les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSR GOLD fr_BE pdf 388.3 kB

Visuels

Family-Photographs-MSR GOLD
Ressources multiples - Visuals