Philips MSR

Description du produit

Produits

MSR 400 HR 1CT/4
8718291227960

Informations sur la famille de produits

Description

La MSR 250 HR peut être utilisée comme alternative à la Ceramic ST 250 HR pour la lumière naturelle. Elle est interchangeable sur le même appareil.

Avantages

  • Permet une utilisation à des températures supérieures dans n’importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme

  • Couleur de lumière naturelle parfaite grâce à une température de 6 000 K avec d’excellentes caractéristiques de couleurs requises pour le plateau

Caractéristiques

  • Protection de pincement Philips

  • Remplissage MSR

Applications

  • Tournage intérieur et extérieur
  • Théatres
  • Photographie professionnelle
  • Simulation solaire

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSR fr_BE pdf 182.5 kB

Visuels

Family-Photographs-MSR
Ressources multiples - Visuals