Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastique

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D

Description du produit

MasterConnect, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Plastique, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Code de commande: 8718699693947
Code de commande complet: 871869969394700

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002253802 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002253802 fr_BE pdf 291.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-929002253802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002253802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D IES 14.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB