Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Description du produit

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514305380
Code de commande complet: 871951430538000

Caractéristiques

Culot
G53
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002965002 fr_BE pdf 308.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929002965002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002965002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB