Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 8719514307469
Code de commande complet: 871951430746900

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
40.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002491902 fr_BE pdf 294.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929002491902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB