Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8

Description du produit

Connected, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103063113
Code de commande complet: 872110306311300

Caractéristiques

Culot
G13 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004270602 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 249.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004270602 fr_BE pdf 767.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8 pdf 381.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929004270602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004270602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W865 T8 ldt 14.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB