Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Un éclairage à tube LED universel T8 plus facile que jamais
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2.300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible
Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur
Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents