Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, ONU, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, ONU, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 148 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002997002
Code de commande complet: 871951431668300

Caractéristiques

  • Culot
    G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements