Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, ONU, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, ONU, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002997202
Code de commande complet: 871951431672000

Téléchargements