Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER LEDtube secteur T5

La nouvelle génération d’éclairage LEDtube direct 230V T5

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite

  • Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques

Caractéristiques

  • Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur

  • Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents

Applications

  • Bureaux, magasins, salles de classe
  • Installations industrielles et entrepôts

Téléchargements