Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001908902
Code de commande complet: 871869681931900

Téléchargements