Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001908602
Code de commande complet: 871869681923400

Téléchargements