Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Code de commande: 8718699749552
Code de commande complet: 871869974955200

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002352202 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 163.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002352202 fr_BE pdf 646.6 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929002352202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002352202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB