Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Code de commande: 8718696743294
Code de commande complet: 871869674329400

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001391001 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 164.8 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001391002 fr_BE pdf 498.2 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929001391002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001391002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 ies 2.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB