Philips MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27

Description du produit

MASTER, LED SON-T, Tubulaire, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h, 176 lm/W, EEL C, Verre, RG1, IP40

Code de commande: 8719514448933
Code de commande complet: 871951444893300

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
70.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 txt 3.2 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003467312 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 210.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003467312 fr_BE pdf 550.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 pdf 422.4 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003467312_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003467312_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB