Philips MASTER, LED SOX, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 36 W, SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

Description du produit

MASTER, LED SOX, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 36 W, LED alternative to SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 8719514305663
Code de commande complet: 871951430566300

Caractéristiques

Culot
B22
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SOX
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002497002 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 185.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002497002 fr_BE pdf 563.2 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002497002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002497002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB