Philips MASTER, LED SOX, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Description du produit

MASTER, LED SOX, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 8719514305649
Code de commande complet: 871951430564900

Caractéristiques

Culot
B22
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SOX
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002496902 fr_BE pdf 558.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002496902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB