Philips MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Description du produit

MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastique, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8718699638283
Code de commande complet: 871869963828300

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002006802 pdf 66.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002006802 fr_BE pdf 561.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 pdf 148.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002006802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002006802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 ies 14.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB