Philips MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Description du produit

MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastique, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8718699638207
Code de commande complet: 871869963820700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 206.3 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002006402 fr_BE pdf 556.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002006402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002006402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB