Philips MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Description du produit

MASTER, LED HPL, Épi de maïs, EM/Secteur, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastique, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 8718699638146
Code de commande complet: 871869963814600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
8 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002006102 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 195.3 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002006102 fr_BE pdf 551.6 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 pdf 148.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002006102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002006102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 ies 35.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB