Philips LED HPI, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Description du produit

LED HPI, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103064295
Code de commande complet: 872110306429500

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPI
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004605402 fr_BE pdf 581.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929004605402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB