Philips LED HPI, T-forme T100, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Description du produit

LED HPI, T-forme T100, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103064257
Code de commande complet: 872110306425700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPI
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 174.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004605202 fr_BE pdf 588.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929004605202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB