Philips LED HPI, Forme en T T70, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Description du produit

LED HPI, Forme en T T70, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103064172
Code de commande complet: 872110306417200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED HPI
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 173.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004604802 fr_BE pdf 590.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929004604802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB