Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Lampes CorePro LEDlinear R7S

La solution de remplacement des R7S halogènes

Produits

Produit Comparer
14
1.600
3000
R7s
14
1.800
4000
R7s
14
2.000
3000
R7s
14
2.000
4000
R7s
17,5
2.460
3000
R7s
17,5
2.460
4000
R7s
7,2
810
3000
R7s
7,2
850
4000
R7s

Informations sur la famille de produits

Description

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l’espace, sa lumière équivaut à celle d’une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d’une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu’elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Avantages

  • Jusqu’à 90 % d’économie d’énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles

  • Des coûts de maintenance réduits

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Fonctionne sur du 220–240 V AC et son facteur de forme est conçu pour un remplacement direct dans tous les supports à double douille

Applications

  • Salles de séjour, couloirs, luminaires pour l’extérieur (éclairage de sécurité), luminaires sur pied mobile pour l’intérieur, éclairage destiné à la construction

Téléchargements