Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, Linéaire, Uniquement avec certains variateurs, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Description du produit

CorePro, LED, Linéaire, Uniquement avec certains variateurs, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002016602
Code de commande complet: 871869964673800

Téléchargements