Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514312647
Code de commande complet: 871951431264700

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans