Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514312623
Code de commande complet: 871951431262300

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002969402 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 498.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002969402 fr_BE pdf 564.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002969402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002969402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB