Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Description du produit

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514312586
Code de commande complet: 871951431258600

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002969202 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 417.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002969202 fr_BE pdf 554.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002969202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002969202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR IES 1.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB