Philips Bande LED MASTER

Bande LED fine assurant un bel éclairage, avec différentes options de luminosité et de couleur de lumière

Produits

MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M
8719514344501
MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M
8719514344709
LS mounting clips IP20 50pcs EU
8719514354975
LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU
8719514355019
LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU
8719514355033

Informations sur la famille de produits

Description

Une famille complète offrant une lumière supérieure, très uniforme et sûre. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet, parmi 5 packs de lumens/puissances, et 4 températures de couleur, et profitez d'excellentes performances fiables sans entretien

Avantages

  • Qualité de lumière supérieure : bon rendu des couleurs et très bonne variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement

  • Large gamme de produits : différentes combinaisons lumen/puissance et CCT (température de couleur) pour des applications variées.

Caractéristiques

  • Qualité de lumière supérieure : IRC 90, SDCM 3

  • Gamme complète de produits : options 500 lm, 1 000 lm, 1 500 lm, 2 000 lm, 2 500/m, 2700K, 3000K, 4000K et 6500K

Applications

  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Bande LED MASTER fr_BE pdf 445.7 kB
Documentation complémentaire
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Bande LED MASTER
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Bande LED MASTER
Ressources multiples - Software Plugins