Philips Bande LED Corepro

Bande LED fine assurant un bel éclairage, avec différentes options de luminosité et de couleur de lumière

Produits

LS mounting clips IP20 50pcs EU
8719514354975
LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU
8719514355019
LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU
8719514355033

Informations sur la famille de produits

Description

Une famille complète de luminaires fins, sûrs et fiables, qui diffusent un bel éclairage. Choisissez le produit le mieux adapté à chaque projet, à partir de 4 combinaisons de flux lumineux/puissance et 4 températures de couleur, et profitez d'une installation facile

Avantages

  • Large gamme de produits : différentes combinaisons lumen/puissance et CCT (température de couleur) pour des applications variées.

  • Installation facile : le design élancé permet le placement dans les espaces étroits.

Caractéristiques

  • Gamme complète de produits : 300 lm, 800 lm, 1 200 lm, 1 600 lm/m, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K.

  • Efficacité élevée et économie d’énergie : 130 lm/W

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Bande LED Corepro fr_BE pdf 270.0 kB
Documentation complémentaire
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Bande LED Corepro
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 905.4 kB