Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 20.000
- Type de lampe
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans