Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002026402
Code de commande complet: 871951436128700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002026402 pdf 66.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002026402 fr_BE pdf 571.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929002026402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002026402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG ies 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB