Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514377530
Code de commande complet: 871951437753000

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002025828 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002025892 fr_BE pdf 562.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929002025892_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002025892_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G IES 20.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB