Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514380035
Code de commande complet: 871951438003500

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001387362 fr_BE pdf 313.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001387362_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB