Philips CorePro, LEDbulb, Stick, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Description du produit

CorePro, LEDbulb, Stick, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Code de commande: 8718696814536
Code de commande complet: 871869681453600

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 372.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001901502 fr_BE pdf 457.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929001901502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB