Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169169074
Code de commande complet: 872016916907400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002306662 pdf 66.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 362.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002306608 fr_BE pdf 297.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002306608_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002306608_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 IES 609 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB