Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169168992
Code de commande complet: 872016916899200

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002306508 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 362.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002306508 fr_BE pdf 296.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002306508_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002306508_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 IES 611 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB