Philips Super Actinique /03

Lampe :

Produits

TL 80W/10-R SLV/25
8711500612625
TL 100W/10-R UV-A
8711500612816
TL 60W/10-R SLV/25
8711500615725

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

Avantages

  • Best match with photo sensitizers

  • Highest output on irradiated area

Caractéristiques

  • Revêtement interne constitué d'une poudre blanche fluorescente transformant le rayonnement UV à courte longueur d'onde en rayonnement actinique utile

  • Emettent un rayonnement dans la plage 380 - 480 nm avec un maximum à 420 nm

Applications

  • Machines héliographiques
  • Aquariums marins
  • Photothérapie (traitement d'ictère néonatal)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Super Actinique /03 fr_BE pdf 211.5 kB

Visuels

Family-Photographs-Super Actinique /03
Ressources multiples - Visuals