Philips MSR

MSR – bright vivid colors, always

Produits

MSR 1200 1CT/3
8727900911213
MSR 575/2 10H 1CT/4
8718291221272
MSR 1200/2.1CT/3
8727900911336

Informations sur la famille de produits

Description

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Avantages

  • Collecte de la lumière optimale

  • Excellentes caractéristiques de couleurs

Caractéristiques

  • Concept de lampe à un seul culot

  • Indice de rendu des couleurs élevé

Applications

  • Scènes de théâtre
  • Discothèques
  • Évènements
  • Spectacles

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSR fr_BE pdf 406.0 kB

Visuels

Family-Photographs-MSR
Ressources multiples - Visuals