Philips MSD

Architectural MSD – des couleurs nocturnes avec un culot simple

Produits

MSD 575 1CT/16
8727900917550
MSD 1200.1CT/3
8727900911350

Informations sur la famille de produits

Description

L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.

Avantages

  • Flux lumineux élevé

  • Coût de possession réduit

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée

  • Longue durée de vie

Applications

  • Éclairage de présentation
  • Éclairage architectural
  • Éclairage disco et studio
  • Éclairage fibre optique

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MSD fr_BE pdf 371.3 kB

Visuels

Family-Photographs-MSD
Ressources multiples - Visuals