Philips Applications Optiques

Halogen Low Voltage – long life, low costs

Produits

13164 200W GX5.3 24V 1CT/24
8711500410580
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
8711500413475
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
8711500436863

Informations sur la famille de produits

Description

The long lifetime of most of the Halogen Low Voltage lamps is further extended by the unique P3 technology developed by Philips. This allows the lamp to be used at higher temperatures, thereby extending the lamp’s lifetime, reducing early failures, and resulting in fewer maintenance man hour costs. P3 also ensures consistency of high-quality light output, and allows the lamp to be used in any burning position, which enables more compact fixture designs. In addition, the compact filament produces a clean white light and high beam intensity for true natural colors on stage and without any hotspots.

Avantages

  • Frais de remplacement des lampes réduits

  • Intensité de faisceau élevée

Caractéristiques

  • Durée de vie pouvant atteindre 1000 heures grâce à la protection du pincement de Philips

  • Filament compact

Applications

  • Ces lampes sont particulièrement adaptées pour les discothèques, les faisceaux mobiles, les luminaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Applications Optiques fr_BE pdf 157.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Applications Optiques
Ressources multiples - Visuals