Philips MASTER TL5 HE HO Secura

Éclairage fluorescent protégé contre les bris de verre

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Cette lampe TL5 Flux Renforcé Secura (diamètre de tube de 16 mm) est dotée d'une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme par exemple dans l'industrie alimentaire. Cette lampe est conforme aux réglementations HACCP et certifiée HACCP.

Avantages

  • La couche de protection spéciale autour de la lampe protège les produits contre toute contamination en cas de bris accidentel de la lampe

  • La couche de protection résiste aux températures élevées et ne présente aucune dégradation sous l'influence de la température ou des UV pendant la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures).

Caractéristiques

  • Couche de protection autour de la lampe

  • Conformité totale à la norme d'éclairage CEI-61549 - norme relative aux lampes anti-éclats

Applications

  • Dans les cas où la contamination résultant d'un bris de lampe doit être absolument évitée, par exemple dans l'industrie agroalimentaire et chez ses fournisseurs, la santé, l'industrie pharmaceutique, les salles blanches, etc.
  • Adaptée aux lieux où les risques de bris de lampes sont importants (par ex. les salles de sport)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

  • Pour garantir l'intégrité de la couche de protection, il est fortement conseillé de remplacer les lampes Secura avant d'atteindre la fin de la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures), sans la dépasser.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER TL5 HE HO Secura fr_BE pdf 172.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER TL5 HE HO Secura
Ressources multiples - Visuals