Philips MASTER TL-E Circulaire Super 80

Éclairage fluorescent de forme circulaire avec rendu des couleurs amélioré

Produits

TL-E 32W/840 1CT/12
8711500559685
TL-E 40W/830 1CT/12
8711500284761
TL-E 40W/840 1CT/12
8711500284747

Informations sur la famille de produits

Description

Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.

Avantages

  • Les couleurs /80 présentent un bon rendu des couleurs et une efficacité supérieure par rapport aux couleurs standard

  • Distribution de lumière symétrique, omnidirectionnelle

Caractéristiques

  • Disponible en différentes déclinaisons de couleurs

Applications

  • Peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, notamment décoratives
  • Idéale pour les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circulaire Super 80 fr_BE pdf 200.8 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER TL-E Circulaire Super 80
Ressources multiples - Visuals