Philips MASTER TL-D Super 80

Éclairage fluorescent efficace avec rendu des couleurs amélioré

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Avantages

  • Bon rendu des couleurs

  • Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe, avec un maintien du flux lumineux élevé

Caractéristiques

  • Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace

  • Flux lumineux initial élevé par rapport aux couleurs standards

Applications

  • Adaptée à une vaste gamme de luminaires pour lampes fluorescentes TL-D dans les applications « humaines » telles que les établissements scolaires, les bureaux, les magasins, les halls d'usine, etc.

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 fr_BE pdf 194.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Ressources multiples - Visuals